Insert bearing ball-bearing steel 24235-35207
- Belső gyűrűk a könnyebb rögzítéshez
- Plusz tűrésű belső átmérő
- Élettartamra szóló kenéssel
Sales unit
16,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Insert bearing
Version 2
B
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
nitrile rubber
D=internal diameter
35
A
23,5
A1
8,5
A2
6,5
Bearing
B 207
D1
48
D2
72
Dynamic
base loads
kN
19,75
Grub screw
M8x1
L1
32
L2
17
Static
base loads
kN
13,67
UNSPSC Code
31171506
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
Description
Anyag
Csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Kétoldalt gömbölyű külső gyűrűvel tömített.
További információk
A feszítőcsapágyak belső felépítésükben megfelelnek a 6200-as és 6300-as sorozatú szabványos mélyhornyú golyóscsapágyaknak. Azonban belső gyűrűik szélesebbek a tengelyekre való könnyebb rögzítés érdekében. A belső gyűrűk plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn 2 hernyócsavarral történik 120°-ban elhelyezve.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.