text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Insert bearing
Version 2
B
Main material
ball-bearing steel
Component material
nitrile rubber
D=internal diameter
30
A
22
A1
8
A2
6
Bearing
B 206
D1
40,5
D2
62
Dynamic base loads kN
14,97
Grub screw
M6x0,75
L1
30
L2
16
Static base loads kN
10,04
UNSPSC Code
31171506
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
Description

Anyag
Csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Kétoldalt gömbölyű külső gyűrűvel tömített.
További információk
A feszítőcsapágyak belső felépítésükben megfelelnek a 6200-as és 6300-as sorozatú szabványos mélyhornyú golyóscsapágyaknak. Azonban belső gyűrűik szélesebbek a tengelyekre való könnyebb rögzítés érdekében. A belső gyűrűk plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn 2 hernyócsavarral történik 120°-ban elhelyezve.

A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought