Feszítőcsapágy csapágyacél 24235-20204
- Belső gyűrűk a könnyebb rögzítéshez
- Plusz tűrésű belső átmérő
- Élettartamra szóló kenéssel
Mennyiségi egység
10,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőcsapágy
Kivitel 2
B
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
D=belső átmérő
20
A
18
A1
7
A2
4,5
Alapteherbírás
dinamikus
kN
9,88
Alapteherbírás
statikus
kN
6,2
Csapágy
B 204
D1
29
D2
47
Hernyócsavar
M5x0,8
L1
25
L2
14
UNSPSC Code
31171506
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
Csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Kétoldalt gömbölyű külső gyűrűvel tömített.
További információk
A feszítőcsapágyak belső felépítésükben megfelelnek a 6200-as és 6300-as sorozatú szabványos mélyhornyú golyóscsapágyaknak. Azonban belső gyűrűik szélesebbek a tengelyekre való könnyebb rögzítés érdekében. A belső gyűrűk plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn 2 hernyócsavarral történik 120°-ban elhelyezve.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.