text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Feszítőcsapágy
Kivitel 2
B
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
D=belső átmérő
17
A
16
A1
6
A2
4,5
Alapteherbírás dinamikus kN
7,36
Alapteherbírás statikus kN
4,48
Csapágy
B 203
D1
24,7
D2
40
Hernyócsavar
M5x0,8
L1
22
L2
12
UNSPSC Code
31171506
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
Csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Kétoldalt gömbölyű külső gyűrűvel tömített.
További információk
A feszítőcsapágyak belső felépítésükben megfelelnek a 6200-as és 6300-as sorozatú szabványos mélyhornyú golyóscsapágyaknak. Azonban belső gyűrűik szélesebbek a tengelyekre való könnyebb rögzítés érdekében. A belső gyűrűk plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn 2 hernyócsavarral történik 120°-ban elhelyezve.

A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak