text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csapágyház egység
Kivitel 1
karimás csapágy
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
POM
D=belső átmérő
40
E=Furattávolság
102
Acélkulcs
1.4301
B
130
D3
102
Ház
208
L
51,2
L2
36
L3
14,3
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
Ház 1.4301.
Csapágy nemesacél 1.4112.
Csúszópersely POM.

Kivitel
Csúszópersely, fehér.
Nemesacél részek, fémtiszta.
További információk
A nemesacél csapágyházak az ismert csapágygyártók szabványos csapágyházaihoz illeszkednek, és így használhatók és helyettesíthetők is a meglévő konstrukcióknál.
Rajzi hivatkozás
1) golyóscsapágy
2) siklócsapágy
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak