Csapágyház egység karimás csapágy nemesacél 24242-01-120204
- Tömített, egysoros golyóscsapággyal vagy műanyag siklócsapággyal
- Szinelési hibák kiegyenlítésére a tengelyen
- Plusz tűrésű belső csapágyátmérő
- Karbantartásmentes és korrózióálló
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
47,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csapágyház egység
Kivitel 1
karimás csapágy
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
POM
D=belső átmérő
20
E=Furattávolság
64
Acélkulcs
1.4301
B
86
D3
64
Ház
204
L
33,2
L2
25,7
L3
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
Ház 1.4301.
Csapágy nemesacél 1.4112.
Csúszópersely POM.
Kivitel
Csúszópersely, fehér.
Nemesacél részek, fémtiszta.
Nemesacél részek, fémtiszta.
További információk
A nemesacél csapágyházak az ismert csapágygyártók szabványos csapágyházaihoz illeszkednek, és így használhatók és helyettesíthetők is a meglévő konstrukcióknál.
Rajzi hivatkozás
1) golyóscsapágy
2) siklócsapágy
2) siklócsapágy
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.