Csapágyház egység karimás csapágy szürkeöntvény 24215-60212
- Tömített, egysoros golyóscsapággyal
- Szinelési hibák kiegyenlítésére a tengelyen
- Plusz tűrésű belső csapágyátmérő
- Karbantartásmentes
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
79,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csapágyház egység
Kivitel 1
karimás csapágy
Kivitel 2
UCFL
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
D=belső átmérő
60
E=Furattávolság
202
A1
25,4
A2
29
B
250
B1
140
Csapágy
UC 212
D3
23
Ház
FL 212
L
68,7
L1
65,1
L2
48
L3
18
Rögzítőcsavar(ok)
M20
α
10°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, vörösöntvény.
Csapágy, csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Csapágy, csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Ház, festett.
További információk
A csapágyház egységet egy házba beszerelt, tömített, egysoros golyóscsapágy alkotja gömbölyű külső gyűrűvel. A csapágy gömbölyű külső felületével a tengelyek beigazítási hibái kiegyenlíthetők. A csapágyak plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn menetes csapokkal történik.
Normál használat esetén a csapágyház egységek a teljes élettartamú kenésnek köszönhetően nem igényelnek karbantartást. Ha nehéz környezeti feltételek miatt utánkenés lenne szükséges, a zsírzócsonkokon keresztül lehet a kenőanyagot utólagosan bejuttatni.
Minden házméret névleges méret, amelyeknél a szokásos öntvénytűréseket figyelembe kell venni.
Normál használat esetén a csapágyház egységek a teljes élettartamú kenésnek köszönhetően nem igényelnek karbantartást. Ha nehéz környezeti feltételek miatt utánkenés lenne szükséges, a zsírzócsonkokon keresztül lehet a kenőanyagot utólagosan bejuttatni.
Minden házméret névleges méret, amelyeknél a szokásos öntvénytűréseket figyelembe kell venni.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.