text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csapágyház egység
Kivitel 1
karimás csapágy
Kivitel 2
UCFC
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
D=belső átmérő
40
E=Furattávolság
84,8
A1
19
A2
11
Csapágy
UC 208
D3
14
D4
100
D5
145
E1
120
Ház
FC 208
L
41,2
L1
49,2
L2
26
L3
9
L4
10
Rögzítőcsavar(ok)
M12
α
10°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, vörösöntvény.
Csapágy, csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Ház, festett.
További információk
A csapágyház egységet egy házba beszerelt, tömített, egysoros golyóscsapágy alkotja gömbölyű külső gyűrűvel. A csapágy gömbölyű külső felületével a tengelyek beigazítási hibái kiegyenlíthetők. A csapágyak plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn menetes csapokkal történik.

Normál használat esetén a csapágyház egységek a teljes élettartamú kenésnek köszönhetően nem igényelnek karbantartást. Ha nehéz környezeti feltételek miatt utánkenés lenne szükséges, a zsírzócsonkokon keresztül lehet a kenőanyagot utólagosan bejuttatni.

Minden házméret névleges méret, amelyeknél a szokásos öntvénytűréseket figyelembe kell venni.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
Rajzi hivatkozás
1) Golyóscsapágy
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak