Csapágyház egység karimás csapágy műanyag felhőzöld 24266-01-125205
- Tömített, egysoros golyóscsapággyal vagy műanyag siklócsapággyal
- Szinelési hibák kiegyenlítésére a tengelyen
- A műanyag ház megakadályozza a mikroorganizmusok elszaporodását
- Plusz tűrésű belső csapágyátmérő
- Karbantartásmentes és korrózióálló
Mennyiségi egység
43,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csapágyház egység
Kivitel 1
karimás csapágy
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
felhőzöld
Komponens
anyaga
POM
D=belső átmérő
25
E=Furattávolság
99
B
131
B1
69,5
D3
11
Ház
205
L
36,7
L2
29,1
L3
13,5
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
Ház, műanyag.
Csapágy, nemesacél 1.4112.
Csúszópersely, POM.
Persely és zsírzógomb, nemesacél 1.4301.
Kivitel
Csúszópersely, fehér.
Ház, zöld.
Nemesacél részek, fémtiszta.
Ház, zöld.
Nemesacél részek, fémtiszta.
További információk
A házak rendkívül ellenállóak, kopás- és ütésállóak, és ellenállnak a legtöbb lúgnak, gyenge savnak (pH 4-9) és a sóoldatoknak. Az öntöttvas vagy acél házakkal ellentétben a műanyag házak megakadályozzák a mikroorganizmusok kialakulását.
Rajzi hivatkozás
1) golyóscsapágy
2) siklócsapágy
2) siklócsapágy
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.