text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csapágyház egység
Kivitel 1
karimás csapágy
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
felhőzöld
Komponens anyaga
nemesacél
D=belső átmérő
40
E=Furattávolság
102
A2
23
B
130
D3
14
Ház
208
L
53,2
L2
37,5
L3
17
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
Ház, műanyag.
Csapágy, nemesacél 1.4112.
Csúszópersely, POM.
Persely és zsírzógomb, nemesacél 1.4301.

Kivitel
Csúszópersely, fehér.
Ház, zöld.
Nemesacél részek, fémtiszta.
További információk
A házak rendkívül ellenállóak, kopás- és ütésállóak, és ellenállnak a legtöbb lúgnak, gyenge savnak (pH 4-9) és a sóoldatoknak. Az öntöttvas vagy acél házakkal ellentétben a műanyag házak megakadályozzák a mikroorganizmusok kialakulását.
Rajzi hivatkozás
1) golyóscsapágy
2) siklócsapágy
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak