Csapágyház egység állócsapágy nemesacél 24241-01-35207
- Tömített, egysoros golyóscsapággyal vagy műanyag siklócsapággyal
- Szinelési hibák kiegyenlítésére a tengelyen
- Plusz tűrésű belső csapágyátmérő
- Karbantartásmentes és korrózióálló
- Beszerelésre kész
Sales unit
101,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pillow block bearing
Version 1
Pedestal bearing
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D=internal diameter
35
E=Hole spacing
82,6
B
108
E1
M10
H
95
H1
47,6
Housing
207
L
48
L1
42,9
Steel code
1.4301
T
12,5
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
Description
Anyag
Ház 1.4301.
Csapágy nemesacél 1.4112.
Csúszópersely POM.
Kivitel
Csúszópersely, fehér.
Nemesacél részek, fémtiszta.
Nemesacél részek, fémtiszta.
További információk
A nemesacél csapágyházak az ismert csapágygyártók szabványos csapágyházaihoz illeszkednek, és így használhatók és helyettesíthetők is a meglévő konstrukcióknál.
Rajzi hivatkozás
1) golyóscsapágy
2) siklócsapágy
2) siklócsapágy
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.