text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pillow block bearing
Version 1
Pedestal bearing
Main material
stainless steel
Component material
POM
D=internal diameter
40
E=Hole spacing
137
B
184
D3
17
E1
23
H
100
H1
49,2
H2
19
Housing
208
L
54
L1
49,2
L2
17
Steel code
1.4301
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
Description

Anyag

Ház 1.4301.
Csapágy nemesacél 1.4112.
Csúszópersely POM.

Kivitel
Csúszópersely, fehér.
Nemesacél részek, fémtiszta.
További információk
A nemesacél csapágyházak az ismert csapágygyártók szabványos csapágyházaihoz illeszkednek, és így használhatók és helyettesíthetők is a meglévő konstrukcióknál.
Rajzi hivatkozás
1) golyóscsapágy
2) siklócsapágy
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak