Bordás agy kör vörösöntvény 24011-13163
- Nagy nyomatékok átvitelére szolgál, egyidejűleg tengelyirányban eltolható
- Nagy szilárdság
Mennyiségi egység
28,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bordás agy
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
vörösöntvény
P=Profil
KW13X16
B
3,5
D
16
D1
13
D2
28
Hornyok
száma
6
L
45
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
C45 acél.
1.4305 nemesacél.
Rg 7 vörösöntvény.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
DIN ISO 14 szabványnak megfelelő bordás agyak egyenes, párhozamos bordaoldalakkal. A bordás aggyal rendelkező bordástengely nagy forgatónyomatékok átvitelére szolgál egyidejű tengelyirányú eltolhatóság mellett.
A 6-oldalas bordástengelyeknél a furatok nem mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 8-oldalas kiviteleknél a furatok mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 6-oldalas bordástengelyeknél a furatok nem mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 8-oldalas kiviteleknél a furatok mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.