text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bordás agy
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
nemesacél
P=Profil
KW36X42
B
7
D
42
D1
36
D2
70
Hornyok száma
8
L
65
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
C45 acél.
1.4305 nemesacél.
Rg 7 vörösöntvény.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
DIN ISO 14 szabványnak megfelelő bordás agyak egyenes, párhozamos bordaoldalakkal. A bordás aggyal rendelkező bordástengely nagy forgatónyomatékok átvitelére szolgál egyidejű tengelyirányú eltolhatóság mellett.
A 6-oldalas bordástengelyeknél a furatok nem mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 8-oldalas kiviteleknél a furatok mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak