Bordás agy kör acél 24011-32381
- Nagy nyomatékok átvitelére szolgál, egyidejűleg tengelyirányban eltolható
- Nagy szilárdság
Mennyiségi egység
32,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bordás agy
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
acél
P=Profil
KW32X38
B
6
D
38
D1
32
D2
60
Hornyok
száma
8
L
60
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
C45 acél.
1.4305 nemesacél.
Rg 7 vörösöntvény.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
DIN ISO 14 szabványnak megfelelő bordás agyak egyenes, párhozamos bordaoldalakkal. A bordás aggyal rendelkező bordástengely nagy forgatónyomatékok átvitelére szolgál egyidejű tengelyirányú eltolhatóság mellett.
A 6-oldalas bordástengelyeknél a furatok nem mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 8-oldalas kiviteleknél a furatok mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 6-oldalas bordástengelyeknél a furatok nem mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
A 8-oldalas kiviteleknél a furatok mindkét tengelyen a horonyra centrikusan helyezkednek el.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.