Bordástengely nemesacél 24010-46542X1000
- Nagy nyomatékok átvitelére szolgál, egyidejűleg tengelyirányban eltolható
- Megszakítás nélküli szálfutás a hideghúzásnak köszönhetően
- Nagy szilárdság
Mennyiségi egység
692,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bordástengely
DIN ISO
hasonló, mint DIN ISO 14
Alaptest
anyaga
nemesacél
L=Hossz
1000
P=Profil
KW46X54
Acélkulcs
1.4301
B
9
Bordák
száma
8
D
54
D1
46
L
max.
3000
UNSPSC Code
23153101
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
C45 acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
hidegen húzott, fémtiszta.
További információk
DIN ISO 14 bordástengelyek egyenes, párhozamos bordaoldalakkal. A hosszbordás bordástengely nagy nyomatékok átvitelére szolgál egyidejű tengelyirányú eltolhatóság mellett. A bordástengelyeket hideghúzással gyártják. A hideghúzás révén nem sérül az alapanyag szálszerkezete. Ezáltal a bordástengelyek nagyobb szilárdsággal rendelkeznek.
Tűrések:
Egyenesség 0,8 mm/m.
Csavarodás max. 0,5 mm/m.
Tűrések:
Egyenesség 0,8 mm/m.
Csavarodás max. 0,5 mm/m.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.