Bordástengely nemesacél 24010-16202X1000
- Nagy nyomatékok átvitelére szolgál, egyidejűleg tengelyirányban eltolható
- Megszakítás nélküli szálfutás a hideghúzásnak köszönhetően
- Nagy szilárdság
Sales unit
91,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Bordástengely
DIN ISO
hasonló, mint DIN ISO 14
Alaptest
anyaga
nemesacél
L=Hossz
1000
P=Profil
KW16X20
Acélkulcs
1.4301
B
4
Bordák
száma
6
D
20
D1
16
L
max.
3000
UNSPSC Code
23153101
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
Description
Anyag
C45 acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
hidegen húzott, fémtiszta.
További információk
DIN ISO 14 bordástengelyek egyenes, párhozamos bordaoldalakkal. A hosszbordás bordástengely nagy nyomatékok átvitelére szolgál egyidejű tengelyirányú eltolhatóság mellett. A bordástengelyeket hideghúzással gyártják. A hideghúzás révén nem sérül az alapanyag szálszerkezete. Ezáltal a bordástengelyek nagyobb szilárdsággal rendelkeznek.
Tűrések:
Egyenesség 0,8 mm/m.
Csavarodás max. 0,5 mm/m.
Tűrések:
Egyenesség 0,8 mm/m.
Csavarodás max. 0,5 mm/m.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.