text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bordástengely
DIN ISO
hasonló, mint DIN ISO 14
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
2000
P=Profil
KW11X14
B
3
Bordák száma
6
D
14
D1
11
L max.
3000
UNSPSC Code
23153101
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
C45 acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
hidegen húzott, fémtiszta.
További információk
DIN ISO 14 bordástengelyek egyenes, párhozamos bordaoldalakkal. A hosszbordás bordástengely nagy nyomatékok átvitelére szolgál egyidejű tengelyirányú eltolhatóság mellett. A bordástengelyeket hideghúzással gyártják. A hideghúzás révén nem sérül az alapanyag szálszerkezete. Ezáltal a bordástengelyek nagyobb szilárdsággal rendelkeznek.

Tűrések:
Egyenesség 0,8 mm/m.
Csavarodás max. 0,5 mm/m.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak