Zsugorgyűrű acél 23382-3060
- Üreges tengely összekapcsolására tengelyen
- Alkalmas statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez
- Nagyon nagy nyomatékokhoz
- Nincsen tengelyirányú tengely/agy eltolás a szerelés során
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
32,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsugorgyűrű
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
60
D=belső átmérő
30
B
24
DW
24/25/26
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
341
L
20
L1
17
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
270/320/360
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
23/25/28
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
12
Szorítócsavarok
száma
6 x M6
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Zsugorgyűrű üreges tengelynek tengellyel való összekapcsolására. Ezeket kívülről helyezik fel az agyra, és a belső átmérőjüknek az ék alakú felületek körüli csökkenése révén feszültséget keltenek az agyon. Ezáltal sajtoló illesztés keletkezik az agy és a tengely között. Alkalmasak statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez.
- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító
23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító
23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
Felszerelés
Távolítsa el a meglévő szállítási biztosításokat. A tengelyt, a persely belső és külső átmérőjét tisztítsa meg és kissé olajozza be. Ne használjon MoS2 anyagot vagy zsírt. Húzza rá a zsugorgyűrűt a perselyre. Ezután az egységet (zsugorgyűrű/persely) húzza rá a tengelyre és állítsa megfelelő pozícióba. A feszítőcsavarokat kézzel sorban kissé húzza meg. Ezután a feszítőcsavarokat sorban egymás után több lépésben húzza meg a megadott MS meghúzási nyomatékkal.
1. meghúzás kb. 33% MS-értékkel
2. meghúzás kb. 66% MS-értékkel
3. meghúzás 100% MS-értékkel
Leszerelés: minden csavart egymás után fokozatosan lazítson meg, de ne csavarjon ki teljesen a menetekből. A zsugorgyűrű rendszerint magától meglazul.
1. meghúzás kb. 33% MS-értékkel
2. meghúzás kb. 66% MS-értékkel
3. meghúzás 100% MS-értékkel
Leszerelés: minden csavart egymás után fokozatosan lazítson meg, de ne csavarjon ki teljesen a menetekből. A zsugorgyűrű rendszerint magától meglazul.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.