Zsugorgyűrű acél 23380-62110
- Üreges tengely összekapcsolására tengelyen
- Alkalmas statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez
- Nagyon nagy nyomatékokhoz
- Nincsen tengelyirányú tengely/agy eltolás a szerelés során
- Önközpontosító
Sales unit
56,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shrink disc
Form
A
Main
material
steel
D1=Outside diameter
110
D=internal diameter
62
B
34,5
DW
48/50/52
L
30,5
L1
23
L2
13
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
126/133/136
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
2400/2650/2800
No. of
screws
12 x M6
Surface pressure
on hub P
N/mm²
330
Tightening torque
MS
Nm
12
UNSPSC Code
23153102
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Zsugorgyűrű üreges tengelynek tengellyel való összekapcsolására. Ezeket kívülről helyezik fel az agyra, és a belső átmérőjüknek az ék alakú felületek körüli csökkenése révén feszültséget keltenek az agyon. Ezáltal sajtoló illesztés keletkezik az agy és a tengely között. Alkalmasak statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez.
- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító
23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító
23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
Felszerelés
Remove existing transportation locks. Clean and lightly oil shaft, internal and external hub diameters. Do not use MoS2 or grease. Slide shrink disc onto hub. Then slide unit (shrink disc/hub) onto shaft and position correctly. Gently tighten clamping screws one after the other by hand. Then use a torque wrench to tighten the clamping screws crosswise in several increments to the defined tightening torque MS.
1st increment approx. 33% MS
2nd increment approx. 66% MS
3rd increment 100% MS
Dismantling: Gradually loosen all screws one after the other but do not fully remove from the thread. The shrinking disc usually loosens itself.
1st increment approx. 33% MS
2nd increment approx. 66% MS
3rd increment 100% MS
Dismantling: Gradually loosen all screws one after the other but do not fully remove from the thread. The shrinking disc usually loosens itself.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.