Shrink disc steel 23380-2046
- Üreges tengely összekapcsolására tengelyen
- Alkalmas statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez
- Nagyon nagy nyomatékokhoz
- Nincsen tengelyirányú tengely/agy eltolás a szerelés során
- Önközpontosító
Sales unit
22,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shrink disc
Form
A
Main
material
steel
D1=Outside diameter
46
D=internal diameter
20
B
21
DW
15/16/17
L
17,5
L1
12
L2
7
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
20/22/24
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
110/140/160
No. of
screws
5 x M5
Surface pressure
on hub P
N/mm²
336
Tightening torque
MS
Nm
4
UNSPSC Code
23153102
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Zsugorgyűrű üreges tengelynek tengellyel való összekapcsolására. Ezeket kívülről helyezik fel az agyra, és a belső átmérőjüknek az ék alakú felületek körüli csökkenése révén feszültséget keltenek az agyon. Ezáltal sajtoló illesztés keletkezik az agy és a tengely között. Alkalmasak statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez.
- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító
23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító
23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
Felszerelés
Távolítsa el a meglévő szállítási biztosításokat. A tengelyt, a persely belső és külső átmérőjét tisztítsa meg és kissé olajozza be. Ne használjon MoS2 anyagot vagy zsírt. Húzza rá a zsugorgyűrűt a perselyre. Ezután az egységet (zsugorgyűrű/persely) húzza rá a tengelyre és állítsa megfelelő pozícióba. A feszítőcsavarokat kézzel sorban kissé húzza meg. Ezután a feszítőcsavarokat sorban egymás után több lépésben húzza meg a megadott MS meghúzási nyomatékkal.
1. meghúzás kb. 33% MS-értékkel
2. meghúzás kb. 66% MS-értékkel
3. meghúzás 100% MS-értékkel
Leszerelés: minden csavart egymás után fokozatosan lazítson meg, de ne csavarjon ki teljesen a menetekből. A zsugorgyűrű rendszerint magától meglazul.
1. meghúzás kb. 33% MS-értékkel
2. meghúzás kb. 66% MS-értékkel
3. meghúzás 100% MS-értékkel
Leszerelés: minden csavart egymás után fokozatosan lazítson meg, de ne csavarjon ki teljesen a menetekből. A zsugorgyűrű rendszerint magától meglazul.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.