Tengely-persely szorítópatron nemesacél 23370-140020
- Önközpontosító és játékmentes
- Alacsony tömeg- és tehetetlenségi nyomaték
- Gyors fel- és leszerelés
Mennyiségi egység
23,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengely-persely szorítópatron
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
20
D=belső átmérő
14
SW=kulcsnyílás
22
G
M17x1
L
28
L1
23
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
25
UNSPSC Code
23153102
Átvihető
nyomaték T
Nm
24
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Önközpontosító és játékmentes tengely-persely szorítópatronok nagyon csekély tehetetlenségi nyomatékkal és minimális helyigénnyel. A szorítópatronok erőzáró kapcsolatot teremtenek a tengely és a persely között. Gyors összeszerelés és szétszerelés egy központi anyacsavarral. A kapcsolat lehúzószerszámmal ismét megszüntethető.
Szorítópatronok körfutási pontossága ±0,01 mm.
Szorítópatronok körfutási pontossága ±0,01 mm.
Felszerelés
Ahhoz, hogy a megadott forgatónyomatékok elérhetők legyenek, a szorítópatront zsírmentesen kell beszerelni. A szorítópatronnak teljes hosszában fel kell feküdnie a tengelyre. A maximális forgatónyomatékhoz a tengelynek és a perselynek megfelelően rögzítve kell lennie (minimális folyáshatár 350 N/mm²).
Szükséges tűrések:
Tengely: h7
Persely: H7
Szükséges tűrések:
Tengely: h7
Persely: H7
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.