text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengely-persely szorítópatron
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
10
D=belső átmérő
5
SW=kulcsnyílás
10
G
M8x0,5
L
15
L1
12,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
5
UNSPSC Code
23153102
Átvihető nyomaték T Nm
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
Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Önközpontosító és játékmentes tengely-persely szorítópatronok nagyon csekély tehetetlenségi nyomatékkal és minimális helyigénnyel. A szorítópatronok erőzáró kapcsolatot teremtenek a tengely és a persely között. Gyors összeszerelés és szétszerelés egy központi anyacsavarral. A kapcsolat lehúzószerszámmal ismét megszüntethető.
Szorítópatronok körfutási pontossága ±0,01 mm.
Felszerelés
Ahhoz, hogy a megadott forgatónyomatékok elérhetők legyenek, a szorítópatront zsírmentesen kell beszerelni. A szorítópatronnak teljes hosszában fel kell feküdnie a tengelyre. A maximális forgatónyomatékhoz a tengelynek és a perselynek megfelelően rögzítve kell lennie (minimális folyáshatár 350 N/mm²).

Szükséges tűrések:
Tengely: h7
Persely: H7
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak