text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kúpos szorítóhüvely
Kivitel 1
típus: 3020
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
D1=Belső átmérő
70
D=külső átmérő
108
L=Hossz
50,8
Alábbi csavarhoz
5/8 BSW
B
20
Rögzítőcsavarok meghúzó nyomatéka (Nm)
90
T2
4,9
UNSPSC Code
31161616
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
Description

Anyag
Szürkeöntvény vagy acél.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
A kúpos szorítóhüvelyek a tárcsák problémamentes be- és kiszerelését teszik lehetővé lehető legrövidebb időn belül. A rendelkezésre álló kész furatok széles spektruma azonnali szerelést tesz lehetővé idő- és költségigényes belső vagy külső megmunkálás nélkül. A hüvelyek a szortítócsavarok mellett a DIN 6885/1 szabvány szerinti csúszóékhoronnyal készülnek. A kúpos szorítóhüvelyek a piacon kapható minden hasonló típussal kicserélhetők.
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Accessory
A szállítás csavarokkal együtt történik.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought