text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos szorítóhüvely
Kivitel 1
típus: 3020
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
D1=Belső átmérő
48
D=külső átmérő
108
L=Hossz
50,8
Alábbi csavarhoz
5/8 BSW
B
14
Rögzítőcsavarok meghúzó nyomatéka (Nm)
90
T2
3,8
UNSPSC Code
31161616
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Grey cast iron or steel.
Version
Phosphated
Note
The taper clamping bushes enable easy and rapid mounting and removal of pulleys. The wide range of bore sizes available enable immediate mounting without any time-consuming and costly internal or external machining. The bushes have DIN 6885/1 keyways in addition to the locking screws. These taper clamping bushes are interchangeable with all other similar commercial types.
Assembly
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Accessory
A szállítás csavarokkal együtt történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak