text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Taper clamping bush
Version 1
Type 3020
Main material
steel
D1=Internal diameter
75
D=outside diameter
108
L=Length
50,8
B
20
T2
4,9
Tightening torque of clamping screws (Nm)
90
UNSPSC Code
31161616
for screw
5/8 BSW
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
Szürkeöntvény vagy acél.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
The taper clamping bushes enable easy and rapid mounting and removal of pulleys. The wide range of bore sizes available enable immediate mounting without any time-consuming and costly internal or external machining. The bushes have DIN 6885/1 keyways in addition to the locking screws. These taper clamping bushes are interchangeable with all other similar commercial types.
Assembly
Installation must be carried out according to the enclosed user information.
Accessory
Supplied complete with screws.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak