Kúpos szorítóhüvely típus: 2517 szürkeöntvény 23200-0852844
- Lehetővé teszi az alátétek problémamentes be- és kiszerelését
- Kész furattal és reteszhoronnyal
- Csavarok mellékelve
Mennyiségi egység
12,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos szorítóhüvely
Kivitel 1
típus: 2517
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
D1=Belső átmérő
28
D=külső átmérő
85
L=Hossz
44,5
Alábbi
csavarhoz
1/2 BSW
B
8
Rögzítőcsavarok
meghúzó nyomatéka
(Nm)
50
T2
3,3
UNSPSC Code
31161616
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
Szürkeöntvény vagy acél.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
A kúpos szorítóhüvelyek a tárcsák problémamentes be- és kiszerelését teszik lehetővé lehető legrövidebb időn belül. A rendelkezésre álló kész furatok széles spektruma azonnali szerelést tesz lehetővé idő- és költségigényes belső vagy külső megmunkálás nélkül. A hüvelyek a szortítócsavarok mellett a DIN 6885/1 szabvány szerinti csúszóékhoronnyal készülnek. A kúpos szorítóhüvelyek a piacon kapható minden hasonló típussal kicserélhetők.
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Accessory
A szállítás csavarokkal együtt történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.