text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos szorítóhüvely
Kivitel 1
típus: 1008
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
D1=Belső átmérő
18
D=külső átmérő
35
L=Hossz
22,3
Alábbi csavarhoz
1/4 BSW
B
6
Rögzítőcsavarok meghúzó nyomatéka (Nm)
5,5
T2
2,8
UNSPSC Code
31161616
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
Szürkeöntvény vagy acél.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
A kúpos szorítóhüvelyek a tárcsák problémamentes be- és kiszerelését teszik lehetővé lehető legrövidebb időn belül. A rendelkezésre álló kész furatok széles spektruma azonnali szerelést tesz lehetővé idő- és költségigényes belső vagy külső megmunkálás nélkül. A hüvelyek a szortítócsavarok mellett a DIN 6885/1 szabvány szerinti csúszóékhoronnyal készülnek. A kúpos szorítóhüvelyek a piacon kapható minden hasonló típussal kicserélhetők.
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Accessory
A szállítás csavarokkal együtt történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak