text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
G
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
90
D=belső átmérő
60
Acélkulcs
1.4057
B
32
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
76
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
113
L1
20
L3
24
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
990
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
33
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
18
Szorítócsavarok száma
14 x M8
UNSPSC Code
23153102
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
Description

Anyag

Szorítópatron nemesacél 1.4057.
Szorítócsavarok nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron tengelyhez és agyhoz. Nagyon keskeny építési forma szűk helyekre történő beszereléshez. Szétszereléskor önkioldó.

- 20 és 80 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought