Szorítópatron nemesacél 23354-01-1835
- Közepes nyomatékokhoz
- Süllyesztett szerelés lehetséges
- 6 ... 20 mm tengelyátmérőhöz
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
73,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
D
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
35
D=belső átmérő
18
Acélkulcs
1.4057
B
25
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
17
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
32
L1
20
L2
21
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
32
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
3,5
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
2,2
Szorítócsavarok
száma
4 x M4
UNSPSC Code
23153102
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
Szorítópatron nemesacél 1.4057.
Szorítócsavarok nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Olyan alkalmazásokhoz, ahol kisebb szerelési térfogat és csekély felületi nyomás szükséges. A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.
- 6 és 20 mm közötti tengelyátmérő esetén
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
- 6 és 20 mm közötti tengelyátmérő esetén
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.