text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
D
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
32
D=belső átmérő
16
Acélkulcs
1.4057
B
21
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
23
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
45
L1
16,5
L2
17
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
28
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
3,5
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
2,2
Szorítócsavarok száma
4 x M4
UNSPSC Code
23153102
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
Szorítópatron nemesacél 1.4057.
Szorítócsavarok nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Olyan alkalmazásokhoz, ahol kisebb szerelési térfogat és csekély felületi nyomás szükséges. A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.

- 6 és 20 mm közötti tengelyátmérő esetén
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak