text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
D
Alaptest anyaga
acél
D1=Szárátmérő
47
D=belső átmérő
25
200 K min. mm
59,83
250 K min. mm
57,83
280 K min. mm
57,83
320 K min. mm
57,83
400 K min. mm
57,05
B
32
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
75
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
135
K kerékagy-anyag folyáshatára Re (N/mm²) min., mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
59,83 / 57,83 / 57,83 / 57,
L1
25
L2
26
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
260
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
20
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
17
Szorítócsavarok száma
4 x M6
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Olyan alkalmazásokhoz, ahol kisebb szerelési térfogat és csekély felületi nyomás szükséges. A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.

- 5 és 50 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak