Szorítópatron acél 23354-1020
- Közepes nyomatékokhoz
- 5 ... 50 mm tengelyátmérőhöz
- Süllyesztett szerelés lehetséges
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
18,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
D
Alaptest
anyaga
acél
D1=Szárátmérő
20
D=belső átmérő
10
200 K min. mm
23,83
250 K min. mm
23,26
280 K min. mm
23,26
320 K min. mm
23,26
400 K min. mm
23,03
B
15,5
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
55
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
110
K kerékagy-anyag
folyáshatára Re (N/mm²)
min., mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
23,83 / 23,26 / 23,26 / 23,
L1
12,5
L2
13
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
15
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
3
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
1,2
Szorítócsavarok
száma
4 x M2,5
UNSPSC Code
23153102
X
min. mm
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Olyan alkalmazásokhoz, ahol kisebb szerelési térfogat és csekély felületi nyomás szükséges. A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.
- 5 és 50 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
- 5 és 50 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.