Szorítópatron acél 23352-4065
- Alkalmas közepes és magas nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- 19 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
20,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
C
Alaptest
anyaga
acél
D1=Szárátmérő
65
D2=Karima átmérő
71
D=belső átmérő
40
200 K min. mm
103
250 K min. mm
96
280 K min. mm
93
320 K min. mm
90
400 K min. mm
86
B
45
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
70
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
110
K kerékagy-anyag
folyáshatára Re (N/mm²)
min., mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
103 / 96 / 93 / 90 / 86
L1
26
L2
31
L3
39
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
890
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
44
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
17
Szorítócsavarok
száma
8 x M6
UNSPSC Code
23153102
X
min. mm
35
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a szorítópatronok univerzális felhasználásúak.
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.