text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Keyless locking coupling
Form
C
Main material
steel
D1=Shaft diameter
60
D2=Flange diameter
66
D=internal diameter
32
B
45
L1
26
L2
31
L3
39
Max. axial force F kN with tightening torque MS
44
Max. torque M Nm with tightening torque MS
710
No. of screws
8 x M6
Surface pressure on hub P N/mm²
75
Surface pressure on shaft P N/mm²
140
Tightening torque MS Nm
17
UNSPSC Code
23153102
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a szorítópatronok univerzális felhasználásúak.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak