text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
C
Alaptest anyaga
acél
D1=Szárátmérő
55
D2=Karima átmérő
61
D=belső átmérő
30
200 K min. mm
87
250 K min. mm
81
280 K min. mm
79
320 K min. mm
76
400 K min. mm
72
B
45
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
60
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
115
K kerékagy-anyag folyáshatára Re (N/mm²) min., mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
87 / 81 / 79 / 76 / 72
L1
26
L2
31
L3
39
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
500
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
33
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
17
Szorítócsavarok száma
6 x M6
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
35
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a szorítópatronok univerzális felhasználásúak.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak