Szorítópatron acél 23352-1947
- Alkalmas közepes és magas nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- 19 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
15,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
C
Alaptest
anyaga
acél
D1=Szárátmérő
47
D2=Karima átmérő
53
D=belső átmérő
19
B
45
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
70
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
180
L1
26
L2
31
L3
39
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
320
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
33
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
17
Szorítócsavarok
száma
6 x M6
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a szorítópatronok univerzális felhasználásúak.
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.