text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Keyless locking coupling
Form
B
Main material
steel
D1=Shaft diameter
47
D=internal diameter
20
200 K min. mm
87
250 K min. mm
80
280 K min. mm
77
320 K min. mm
74
400 K min. mm
70
B
45
Elasticity limit Re (N/mm²) of the hub material K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
87 / 80 / 77 / 74 / 70
L1
26
L2
31
L3
39
Max. axial force F kN with tightening torque MS
56
Max. torque M Nm with tightening torque MS
550
No. of screws
6 x M6
Surface pressure on hub P N/mm²
120
Surface pressure on shaft P N/mm²
283
Tightening torque MS Nm
17
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
35
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak