text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Keyless locking coupling
Form
G
Main material
steel
D1=Outside diameter
80
D=internal diameter
50
B
33,5
L1
20
L3
24
Max. axial force F kN with tightening torque MS
83
Max. torque M Nm with tightening torque MS
2082
No. of screws
12 x M8
Surface pressure on hub P N/mm²
138
Surface pressure on shaft P N/mm²
221
Tightening torque MS Nm
41
UNSPSC Code
23153102
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron megnövelt tűrési tartománnyal a tengelyhez és a perselyhez. Nagyon keskeny építési forma szűk helyekre történő beszereléshez. Szétszereléskor önkioldó.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak