Szorítópatron acél 23360-4275
- Nagy nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- Süllyesztett szerelés lehetséges
- 19 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
Mennyiségi egység
19,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
G
Alaptest
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
75
D=belső átmérő
42
B
33,5
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
149
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
266
L1
20
L3
24
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
1768
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
84
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
41
Szorítócsavarok
száma
12 x M8
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron megnövelt tűrési tartománnyal a tengelyhez és a perselyhez. Nagyon keskeny építési forma szűk helyekre történő beszereléshez. Szétszereléskor önkioldó.
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.