text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
G
Alaptest anyaga
acél
D1=Külső átmérő
65
D=belső átmérő
40
B
27,5
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
139
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
225
L1
17
L3
20
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
1154
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
58
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
17
Szorítócsavarok száma
15 x M6
UNSPSC Code
23153102
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
Description

Material
Steel.
Version
Bright.
Note
Szorítópatron megnövelt tűrési tartománnyal a tengelyhez és a perselyhez. Nagyon keskeny építési forma szűk helyekre történő beszereléshez. Szétszereléskor önkioldó.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought