Szorítópatron acél 23360-3560
- Nagy nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- Süllyesztett szerelés lehetséges
- 19 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
Mennyiségi egység
16,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
G
Alaptest
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
60
D=belső átmérő
35
B
27,5
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
121
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
208
L1
17
L3
20
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
815
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
47
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
17
Szorítócsavarok
száma
12 x M6
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron megnövelt tűrési tartománnyal a tengelyhez és a perselyhez. Nagyon keskeny építési forma szűk helyekre történő beszereléshez. Szétszereléskor önkioldó.
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H11 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.