Keyless locking coupling steel 23360-1947
- Nagy nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- Süllyesztett szerelés lehetséges
- 19 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
Sales unit
13,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Keyless locking coupling
Form
G
Main
material
steel
D1=Outside diameter
47
D=internal diameter
19
B
27,5
L1
17
L3
20
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
32
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
306
No. of
screws
8 x M6
Surface pressure
on hub P
N/mm²
107
Surface pressure
on shaft P
N/mm²
265
Tightening torque
MS
Nm
17
UNSPSC Code
23153102
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron megnövelt tűrési tartománnyal a tengelyhez és a perselyhez. Nagyon keskeny építési forma szűk helyekre történő beszereléshez. Szétszereléskor önkioldó.
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- nincs axiális eltolódás szerelés közben
- nem öncentírozó (a persely körmozgása a tengelyhez kizárólag a terelő illesztésétől és hosszától függ)
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Shaft:
Recommended tolerance h11.
Surface quality Rz ≤ 16 µm.
Hub:
Recommended tolerance H11.
Surface quality Rz ≤ 16 µm.
Recommended tolerance h11.
Surface quality Rz ≤ 16 µm.
Hub:
Recommended tolerance H11.
Surface quality Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.