text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
D1=Szárátmérő
77
D2=Karima átmérő
103
D=belső átmérő
60
200 K min. mm
137
250 K min. mm
125
280 K min. mm
120
320 K min. mm
115
400 K min. mm
108
B
82
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
75
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
95
K kerékagy-anyag folyáshatára Re (N/mm²) min., mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
137 / 125 / 120 / 115 / 108
L1
50
L2
67
L3
74
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
2920
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
97
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
41
Szorítócsavarok száma
10 x M8
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
35
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Különösen kicsi építési öncentírozó szorítópatron axiális eltolódás nélkül.

- 8 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak