text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
D1=Szárátmérő
59
D2=Karima átmérő
85
D=belső átmérő
45
200 K min. mm
119
250 K min. mm
108
280 K min. mm
103
320 K min. mm
97
400 K min. mm
90
B
72
Felületi nyomás a P kerékagyon N/mm²
100
Felületi nyomás a P tengelyen N/mm²
130
K kerékagy-anyag folyáshatára Re (N/mm²) min., mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
119 / 108 / 103 / 97 / 90
L1
40
L2
57
L3
64
MS meghúzó nyomatéknál átvihető nyomaték M, Nm
1750
MS meghúzó nyomatéknál átvihető axiális erő F, kN
78
Szorítócsavarok meghúzó nyomatéka MS, Nm
41
Szorítócsavarok száma
8 x M8
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
35
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Különösen kicsi építési öncentírozó szorítópatron axiális eltolódás nélkül.

- 8 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak