Szorítópatron acél 23350-2839
- Közepes nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- 8 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
18,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Keyless locking coupling
Form
A
Main
material
steel
D1=Shaft diameter
39
D2=Flange diameter
60
D=internal diameter
28
B
51
L1
25
L3
45
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
31
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
370
No. of
screws
5 x M6
Surface pressure
on hub P
N/mm²
80
Surface pressure
on shaft P
N/mm²
110
Tightening torque
MS
Nm
17
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Különösen kicsi építési öncentírozó szorítópatron axiális eltolódás nélkül.
- 8 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
- 8 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.