Szorítópatron acél 23350-0815
- Közepes nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- 8 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
14,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
D1=Szárátmérő
15
D2=Karima átmérő
27
D=belső átmérő
8
B
30
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
120
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
230
L1
12
L3
26
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
30
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
7
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
4
Szorítócsavarok
száma
4 x M4
UNSPSC Code
23153102
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Különösen kicsi építési öncentírozó szorítópatron axiális eltolódás nélkül.
- 8 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
- 8 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes forgatónyomatékokhoz
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- nincs axiális eltolódás
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.