Szorítópatron nemesacél 23350-01-4053
- Közepes nyomatékokhoz
- Nincs tengelyirányú eltolás
- 20 ... 60 mm tengelyátmérőhöz
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
138,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Szárátmérő
53
D2=Karima átmérő
75
D=belső átmérő
40
Acélkulcs
1.4057
B
59
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
30
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
40
L1
32
L3
53
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
390
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
19
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
8
Szorítócsavarok
száma
8 x M6
UNSPSC Code
23153102
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
Szorítópatron nemesacél 1.4057.
Szorítócsavarok nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.