text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Rögzítőfurat
20
D4=Klső átmérő
42
L=Hossz
65
C (DIN 916)
M6
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
5,8
Névleges nyomaték Nm
47
SW
3
UNSPSC Code
23153502
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
Acél.

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékokat torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásálló és karbantartást nem igényel. A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelésével és méretpontosságával érhető el. Max. Sebesség 4000 fordulat/perc.

A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.

B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
Egyedi igényre
Merev tengelykapcsolók kulcsnyílás nélkül.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak