Rigid coupling Clamping with grub screw stainless steel bright 23049-2150
Sales unit
58,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rigid coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Fastening hole
15
D4=Outside diameter
34
L=Length
50
C
(DIN 916)
M6
Nominal
torque
Nm
22
SW
3
Tightening
torque of
screws Nm
5,8
UNSPSC Code
23153502
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
Description
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékokat torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásálló és karbantartást nem igényel. A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelésével és méretpontosságával érhető el. Max. Sebesség 4000 fordulat/perc.
A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.
B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
A merev tengelykapcsolók a tengelyhez való pontrögzítéshez a tengelyhez való rögzítéshez hernyócsavarokkal rendelkeznek.
B forma: DIN 6885/1 P9 tűréshatárral.
Egyedi igényre
Merev tengelykapcsolók kulcsnyílás nélkül.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.